Dadi per cave a T "prolungati"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Example

Codice componente
23020.0060
23020.0080
23020.0100
23020.0120
23020.0140
23020.0146
23020.0160
23020.0180
23020.0200
23020.0220
23020.0280
23020.0360
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Trattamento superficie (Dettagli) Dettagli bloccaggio a
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
s
(mm)
l
(mm)
T-slot size
(mm)

3.61 €

1 Stesso giorno

Stock

105TriferroAltri profili speciali5,61084-206

3.69 €

10 4 giorni 106TriferroAltri profili speciali7,613106-268

3.79 €

1 Stesso giorno

Stock

108TriferroAltri profili speciali9,615126-3010

4.15 €

1 Stesso giorno

Stock

1010TriferroAltri profili speciali11,618147-3612

4.39 €

1 Stesso giorno

Stock

1012TriferroAltri profili speciali13,622168-4414

5.59 €

1 4 giorni 106--13,62216844-14

5.86 €

1 Stesso giorno

Stock

1014TriferroAltri profili speciali15,625189-5016

7.37 €

1 2 giorni 1016TriferroAltri profili speciali17,6282010-5618

13.04 €

1 4 giorni 1018TriferroAltri profili speciali19,6322412-6420

15.13 €

1 Stesso giorno

Stock

1020TriferroAltri profili speciali21,6352814-7022

32.43 €

1 4 giorni 1024TriferroAltri profili speciali27,6443618-8828

58.18 €

1 4 giorni 1030TriferroAltri profili speciali35,5544422-10836

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Minerali di conflitto gratuiti Conforme REACH

Supporto tecnico