Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23020.0560 |
23020.0580 |
23020.0600 |
23020.0620 |
23020.0640 |
23020.0660 |
23020.0680 |
23020.0700 |
23020.0720 |
23020.0780 |
23020.0860 |
23020.0920 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | a (mm) | e (mm) | h (mm) | k (mm) | T-slot size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.59 € | 10 | 4 giorni | 10 | 5 | 5.7 | 10 | 8 | 4 | 6 | |||
4.13 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 7.6 | 13 | 10 | 6 | 8 | |||
4.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 9.6 | 15 | 12 | 6 | 10 | |||
4.28 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 11.6 | 18 | 14 | 7 | 12 | |||
4.62 € | 1 | 2 giorni | 10 | 12 | 13.6 | 22 | 16 | 8 | 14 | |||
10.02 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 15.6 | 25 | 18 | 9 | 16 | |||
7.66 € | 1 | 2 giorni | 10 | 16 | 17.6 | 28 | 20 | 10 | 18 | |||
14.19 € | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | 19.6 | 32 | 24 | 12 | 20 | |||
15.36 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | 21.6 | 35 | 28 | 14 | 22 | |||
25.00 € | 1 | 4 giorni | 10 | 24 | 27.6 | 44 | 36 | 18 | 28 | |||
49.23 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 35.5 | 54 | 44 | 22 | 36 | |||
98.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | 36 | 41.5 | 65 | 52 | 26 | 42 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie (Dettagli) | Triferro | Dettagli bloccaggio | Altri profili speciali |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
a(mm)
e(mm)
h(mm)
k(mm)
T-slot size(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali