Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | Mounting pads can be used as foot or thrust pad. Not parallel bearing surfaces up to 15° degrees can be compensated. Including two fastening holes in pad. |
Dimensions | WS | Load capacity for static load max. | Weight | Art. No. | ||||||||
d1 | l1 | d2 | d3 | l2 | l3 | h1 | h2 | t | ||||
-0.5 | ~ | |||||||||||
[mm] | [mm] | [kN] | ||||||||||
pad and ball element from stainless steel – picture 1 | ||||||||||||
M 6 | – | 45 | 6.6 | – | 32 | 14 | 6.5 | 5.0 | 10 | 8 | 79 g | 22590.0706 |
M 8 | – | 50 | 6.6 | – | 38 | 18 | 8.5 | 7.0 | 13 | 14 | 131 g | 22590.0708 |
M10 | – | 60 | 9.0 | – | 44 | 22 | 11.5 | 9.0 | 17 | 16 | 251 g | 22590.0710 |
M12 | – | 65 | 9.0 | – | 48 | 26 | 12.5 | 11.0 | 19 | 28 | 324 g | 22590.0712 |
M16 | – | 70 | 9.0 | – | 54 | 32 | 13.5 | 13.5 | 24 | 36 | 492 g | 22590.0716 |
M20 | – | 80 | 9.0 | – | 64 | 42 | 16.5 | 17.0 | 30 | 44 | 784 g | 22590.0720 |
M24 | – | 100 | 11.0 | – | 78 | 45 | 20.5 | 19.0 | 36 | 52 | 1392 g | 22590.0724 |
pad and ball element with bolt from stainless steel – picture 2 | ||||||||||||
M 6 | 60 | 45 | 6.6 | 57.0 | 32 | 14 | 6.5 | – | 10 | 8 | 93 g | 22590.0810 |
M 8 | 80 | 50 | 6.6 | 76.0 | 38 | 18 | 8.5 | – | 13 | 14 | 163 g | 22590.0822 |
M10 | 100 | 60 | 9.0 | 95.5 | 44 | 22 | 11.5 | – | 17 | 16 | 316 g | 22590.0838 |
M10 | 150 | 60 | 9.0 | 145.5 | 44 | 22 | 11.5 | – | 17 | 16 | 340 g | 22590.0842 |
M12 | 100 | 65 | 9.0 | 94.5 | 48 | 26 | 12.5 | – | 19 | 28 | 481 g | 22590.0852 |
M12 | 150 | 65 | 9.0 | 144.5 | 48 | 26 | 12.5 | – | 19 | 28 | 510 g | 22590.0856 |
M16 | 100 | 70 | 9.0 | 94.0 | 54 | 32 | 13.5 | – | 24 | 36 | 617 g | 22590.0868 |
M16 | 200 | 70 | 9.0 | 194.0 | 54 | 32 | 13.5 | – | 24 | 36 | 905 g | 22590.0872 |
M20 | 100 | 80 | 9.0 | 92.5 | 64 | 42 | 16.5 | – | 30 | 44 | 1125 g | 22590.0882 |
M20 | 200 | 80 | 9.0 | 192.5 | 64 | 42 | 16.5 | – | 30 | 44 | 1408 g | 22590.0888 |
M24 | 100 | 100 | 11.0 | 91.0 | 78 | 45 | 20.5 | – | 36 | 52 | 1906 g | 22590.0895 |
M24 | 200 | 100 | 11.0 | 191.0 | 78 | 45 | 20.5 | – | 36 | 52 | 2 kg | 22590.0898 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale filettatura | Altezza corpo principale H (mm) | h2 (mm) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | t (mm) | WS (mm) | Load capacity for static load max. (kN) | Ball element | Lock nut | Ball element with bolt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.70 € 12.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | ~ 14 | 6.5 | M6 | 45 | 6.6 | - | - | 32 | 5 | 10 | 8 | Stainless steel 1.4305 | - | - | |||
22.09 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | ~ 18 | 8.5 | M8 | 50 | 6.6 | - | - | 38 | 7 | 13 | 14 | Stainless steel 1.4305 | - | - | |||
26.22 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | ~ 22 | 11.5 | M10 | 60 | 9 | - | - | 44 | 9 | 17 | 16 | Stainless steel 1.4305 | - | - | |||
33.13 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | ~ 26 | 12.5 | M12 | 65 | 9 | - | - | 48 | 11 | 19 | 28 | Stainless steel 1.4305 | - | - | |||
46.86 € | 1 | 2 giorni | 10 | - | ~ 32 | 13.5 | M16 | 70 | 9 | - | - | 54 | 13.5 | 24 | 36 | Stainless steel 1.4305 | - | - | |||
75.36 € 44.46 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | ~ 42 | 16.5 | M20 | 80 | 9 | - | - | 64 | 17 | 30 | 44 | Stainless steel 1.4305 | - | - | |||
99.46 € 58.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | ~ 45 | 20.5 | M24 | 100 | 11 | - | - | 78 | 19 | 36 | 52 | Stainless steel 1.4305 | - | - | |||
32.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | ~ 14 | 6.5 | M6 | 45 | 6.6 | 60 | 57 | 32 | - | 10 | 8 | - | Stainless Steel A2, ISO 4032 | Stainless steel 1.4305 | |||
35.66 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | ~ 18 | 8.5 | M8 | 50 | 6.6 | 80 | 76 | 38 | - | 13 | 14 | - | Stainless Steel A2, ISO 4032 | Stainless steel 1.4305 | |||
43.51 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | ~ 22 | 11.5 | M10 | 60 | 9 | 100 | 95.5 | 44 | - | 17 | 16 | - | Stainless Steel A2, DIN 934 | Stainless steel 1.4305 | |||
47.69 € 28.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | ~ 22 | 11.5 | M10 | 60 | 9 | 150 | 145.5 | 44 | - | 17 | 16 | - | Stainless Steel A2, DIN 934 | Stainless steel 1.4305 | |||
53.94 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | ~ 26 | 12.5 | M12 | 65 | 9 | 100 | 94.5 | 48 | - | 19 | 28 | - | Stainless Steel A2, DIN 934 | Stainless steel 1.4305 | |||
57.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | ~ 26 | 12.5 | M12 | 65 | 9 | 150 | 144.5 | 48 | - | 19 | 28 | - | Stainless Steel A2, DIN 934 | Stainless steel 1.4305 | |||
63.83 € 37.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | ~ 32 | 13.5 | M16 | 70 | 9 | 100 | 94 | 54 | - | 24 | 36 | - | Stainless Steel A2, ISO 4032 | Stainless steel 1.4305 | |||
71.69 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | ~ 32 | 13.5 | M16 | 70 | 9 | 200 | 194 | 54 | - | 24 | 36 | - | Stainless Steel A2, ISO 4032 | Stainless steel 1.4305 | |||
91.52 € 54.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | ~ 42 | 16.5 | M20 | 80 | 9 | 100 | 92.5 | 64 | - | 30 | 44 | - | Stainless Steel A2, ISO 4032 | Stainless steel 1.4305 | |||
101.50 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | ~ 42 | 16.5 | M20 | 80 | 9 | 200 | 192.5 | 64 | - | 30 | 44 | - | Stainless Steel A2, ISO 4032 | Stainless steel 1.4305 | |||
112.99 € 66.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | ~ 45 | 20.5 | M24 | 100 | 11 | 100 | 91 | 78 | - | 36 | 52 | - | Stainless Steel A2, ISO 4032 | Stainless steel 1.4305 | |||
127.27 € 75.09 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | ~ 45 | 20.5 | M24 | 100 | 11 | 200 | 191 | 78 | - | 36 | 52 | - | Stainless Steel A2, ISO 4032 | Stainless steel 1.4305 |
Loading...
Tipo | Tipo bullone di regolazione | Materiale corpo | Acciaio inox | Pad | Stainless steel 1.4305 |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale filettatura
Altezza corpo principale H(mm)
h2(mm)
d1
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
t(mm)
WS(mm)
Load capacity for static load max.(kN)
Ball element
Lock nut
Ball element with bolt
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali