Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | For levelling of machines and installations when bearing surfaces are not parallel. For vertical adjustment, the self-locking height-adjusting elements are fitted with a fine-pitch thread. All elements have a throughgoing bore for fastening purposes. A turn-out lock serves as height limit for the maximum adjustment height. |
Dimensions | Stroke | For screw | Load capacity for static load max. | Load capacity max. | Weight | Art. No. | ||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | |||||
~ | ~ | ~ | ||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [g] | |||||
6.6 | 25 | M15 x 1 | 22 | 26 | 4 | M 6 | 40 | 30.7 | 66 | 25120.0206 |
6.6 | 32 | M20 x 1 | 26 | 31 | 5 | M 6 | 65 | 55.7 | 131 | 25120.0212 |
9.0 | 32 | M20 x 1 | 26 | 31 | 5 | M 8 | 65 | 48.0 | 124 | 25120.0214 |
11.0 | 32 | M20 x 1 | 26 | 31 | 5 | M10 | 65 | 37.9 | 117 | 25120.0216 |
11.0 | 45 | M30 x 1,5 | 34 | 41 | 7 | M10 | 120 | 92.9 | 340 | 25120.0222 |
13.5 | 45 | M30 x 1,5 | 34 | 41 | 7 | M12 | 120 | 80.4 | 320 | 25120.0224 |
17.5 | 45 | M30 x 1,5 | 34 | 41 | 7 | M16 | 120 | 45.5 | 324 | 25120.0226 |
17.5 | 58 | M40 x 1,5 | 44 | 53 | 9 | M16 | 210 | 136.0 | 775 | 25120.0232 |
22.0 | 58 | M40 x 1,5 | 44 | 53 | 9 | M20 | 210 | 90.0 | 641 | 25120.0234 |
26.0 | 58 | M40 x 1,5 | 44 | 53 | 9 | M24 | 210 | 37.0 | 683 | 25120.0236 |
22.0 | 70 | M50 x 1,5 | 50 | 60 | 10 | M20 | 330 | 210.0 | 1157 | 25120.0242 |
26.0 | 70 | M50 x 1,5 | 50 | 60 | 10 | M24 | 330 | 157.0 | 1114 | 25120.0244 |
33.0 | 70 | M50 x 1,5 | 50 | 60 | 10 | M30 | 330 | 53.0 | 990 | 25120.0246 |
For height adjusting element size | Dimensions of sickle spanner DIN 1810, form A | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
sickle spanner for vertical adjustment | ||||
![]() | 25 | 25 – 28 | 45 | 25120.0981 |
32 | 30 – 32 | 46 | 25120.0982 | |
45 | 45 – 50 | 156 | 25120.0983 | |
58 | 58 – 62 | 250 | 25120.0984 | |
70 | 68 – 75 | 253 | 25120.0985 |
Codice componente
|
---|
25120.0206 |
25120.0212 |
25120.0214 |
25120.0216 |
25120.0222 |
25120.0224 |
25120.0226 |
25120.0232 |
25120.0234 |
25120.0236 |
25120.0242 |
25120.0244 |
25120.0246 |
25120.0981 |
25120.0982 |
25120.0983 |
25120.0984 |
25120.0985 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Stroke l3 (mm) | Load capacity for static load max. (kN) | Load capacity for static load (kN) | Size Range (mm) | For height adjusting element size d2 (mm) | For screw | Conflict Minerals free | REACH compliant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.79 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Zincatura | 6.6 | 25 | M15 x 1 | ~ 22 | ~ 26 | ~ 4 | 40 | 30.7 | - | - | M6 | yes | yes | |||
65.14 € | 4 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 6.6 | 32 | M20 x 1 | ~ 26 | ~ 31 | ~ 5 | 65 | 55.7 | - | - | M6 | yes | yes | |||
65.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Zincatura | 9 | 32 | M20 x 1 | ~ 26 | ~ 31 | ~ 5 | 65 | 48 | - | - | M8 | yes | yes | |||
65.14 € | 4 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 11 | 32 | M20 x 1 | ~ 26 | ~ 31 | ~ 5 | 65 | 37.9 | - | - | M10 | yes | yes | |||
68.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Zincatura | 11 | 45 | M30 x 1,5 | ~ 34 | ~ 41 | ~ 7 | 120 | 92.9 | - | - | M10 | yes | yes | |||
68.57 € | 4 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 13.5 | 45 | M30 x 1,5 | ~ 34 | ~ 41 | ~ 7 | 120 | 80.4 | - | - | M12 | yes | yes | |||
68.57 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 17.5 | 45 | M30 x 1,5 | ~ 34 | ~ 41 | ~ 7 | 120 | 45.5 | - | - | M16 | yes | yes | |||
92.39 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 17.5 | 58 | M40 x 1,5 | ~ 44 | ~ 53 | ~ 9 | 210 | 136 | - | - | M16 | yes | yes | |||
92.39 € | 4 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 22 | 58 | M40 x 1,5 | ~ 44 | ~ 53 | ~ 9 | 210 | 90 | - | - | M20 | yes | yes | |||
92.39 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 26 | 58 | M40 x 1,5 | ~ 44 | ~ 53 | ~ 9 | 210 | 37 | - | - | M24 | yes | yes | |||
142.45 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 22 | 70 | M50 x 1,5 | ~ 50 | ~ 60 | ~ 10 | 330 | 210 | - | - | M20 | yes | yes | |||
142.45 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 26 | 70 | M50 x 1,5 | ~ 50 | ~ 60 | ~ 10 | 330 | 157 | - | - | M24 | yes | yes | |||
142.45 € | 4 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | 33 | 70 | M50 x 1,5 | ~ 50 | ~ 60 | ~ 10 | 330 | 53 | - | - | M30 | yes | yes | |||
- | 7.07 € | 20 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 - 28 | 25 | - | - | - | ||
- | 7.07 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 - 32 | 32 | - | - | - | ||
- | 9.64 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 - 50 | 45 | - | - | - | ||
- | 13.74 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 - 62 | 58 | - | - | - | ||
- | 13.74 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 - 75 | 70 | - | - | - |
Loading...
Tipo | Con funzione di regolazione altezza automatica | Materiale corpo | Acciaio | Trattamento superficie corpo principale | Zincatura |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale filettatura
Trattamento superficie filettatura
d1
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Stroke l3(mm)
Load capacity for static load max.(kN)
Load capacity for static load(kN)
Size Range(mm)
For height adjusting element size d2(mm)
For screw
Conflict Minerals free
REACH compliant
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali