Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | Thrust screws can be used for a gentle clamping or pressing of thread spindles, axes, shafts and surface treated parts. |
Dimensions | WS | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||
d1 | l1 | l2 | d2 | min. | max. | |||
~ | ~ | |||||||
[mm] | [mm] | [°C] | [g] | |||||
Stainless steel | ||||||||
M 3 | 3.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -30 | 80 | 0.1 | 22760.0632 |
M 3 | 5.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -30 | 80 | 0.3 | 22760.0634 |
M 3 | 8.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -30 | 80 | 0.4 | 22760.0636 |
M 3 | 10.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -30 | 80 | 0.4 | 22760.0638 |
M 4 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | -30 | 80 | 0.3 | 22760.0642 |
M 4 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | -30 | 80 | 0.5 | 22760.0643 |
M 4 | 11.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | -30 | 80 | 0.7 | 22760.0644 |
M 4 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | -30 | 80 | 0.7 | 22760.0645 |
M 4 | 17.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | -30 | 80 | 1.1 | 22760.0646 |
M 5 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 0.7 | 22760.0652 |
M 5 | 11.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 0.9 | 22760.0653 |
M 5 | 13.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 1.2 | 22760.0654 |
M 5 | 17.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 1.6 | 22760.0655 |
M 5 | 21.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 2.2 | 22760.0656 |
M 6 | 11.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 1.3 | 22760.0662 |
M 6 | 13.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 1.7 | 22760.0663 |
M 6 | 17.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 2.2 | 22760.0664 |
M 6 | 21.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 3.0 | 22760.0665 |
M 6 | 26.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 3.8 | 22760.0666 |
M 6 | 33.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 5.1 | 22760.0667 |
M 8 | 13.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 2.5 | 22760.0682 |
M 8 | 17.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 3.7 | 22760.0683 |
M 8 | 21.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 5.0 | 22760.0684 |
M 8 | 26.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 6.5 | 22760.0685 |
M 8 | 33.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 8.8 | 22760.0686 |
M 8 | 41.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 11.0 | 22760.0687 |
M10 | 17.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 5.4 | 22760.0702 |
M10 | 21.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 7.2 | 22760.0703 |
M10 | 26.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 9.9 | 22760.0704 |
M10 | 33.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 13.0 | 22760.0705 |
M10 | 41.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 17.0 | 22760.0706 |
M10 | 51.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 22.0 | 22760.0707 |
M12 | 22.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 9.1 | 22760.0722 |
M12 | 27.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 13.0 | 22760.0723 |
M12 | 34.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 18.0 | 22760.0724 |
M12 | 42.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 23.0 | 22760.0725 |
M12 | 52.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 30.0 | 22760.0726 |
M12 | 65.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 40.0 | 22760.0727 |
Steel | ||||||||
M 4 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | -30 | 80 | 0.3 | 22760.0242 |
M 4 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | -30 | 80 | 0.4 | 22760.0243 |
M 4 | 11.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | -30 | 80 | 0.6 | 22760.0244 |
M 4 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | -30 | 80 | 0.7 | 22760.0245 |
M 4 | 17.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | -30 | 80 | 1.0 | 22760.0246 |
M 4 | 21.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | -30 | 80 | 1.3 | 22760.0247 |
M 5 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 0.7 | 22760.0252 |
M 5 | 11.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 0.9 | 22760.0253 |
M 5 | 13.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 1.2 | 22760.0254 |
M 5 | 17.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 1.6 | 22760.0255 |
M 5 | 21.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 2.2 | 22760.0256 |
M 5 | 26.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 2.6 | 22760.0257 |
M 6 | 11.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 1.3 | 22760.0262 |
M 6 | 13.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 1.7 | 22760.0263 |
M 6 | 17.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 2.2 | 22760.0264 |
M 6 | 21.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 3.0 | 22760.0265 |
M 6 | 26.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 3.8 | 22760.0266 |
M 6 | 33.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 5.1 | 22760.0267 |
M 6 | 41.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 6.3 | 22760.0268 |
M 6 | 51.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 7.9 | 22760.0270 |
M 8 | 13.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 2.5 | 22760.0282 |
M 8 | 17.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 3.7 | 22760.0283 |
M 8 | 21.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 5.0 | 22760.0284 |
M 8 | 26.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 6.5 | 22760.0285 |
M 8 | 33.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 8.8 | 22760.0286 |
M 8 | 41.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 11.0 | 22760.0287 |
M 8 | 51.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 14.0 | 22760.0288 |
M 8 | 64.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 18.0 | 22760.0290 |
M10 | 17.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 5.4 | 22760.0302 |
M10 | 21.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 7.2 | 22760.0303 |
M10 | 26.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 9.9 | 22760.0304 |
M10 | 33.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 13.0 | 22760.0305 |
M10 | 41.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 17.0 | 22760.0306 |
M10 | 51.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 22.0 | 22760.0307 |
M10 | 64.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 28.0 | 22760.0308 |
M10 | 81.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 36.0 | 22760.0310 |
M12 | 22.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 9.1 | 22760.0322 |
M12 | 27.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 13.0 | 22760.0323 |
M12 | 34.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 18.0 | 22760.0324 |
M12 | 42.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 23.0 | 22760.0325 |
M12 | 52.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 30.0 | 22760.0326 |
M12 | 65.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 40.0 | 22760.0327 |
M12 | 82.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 53.0 | 22760.0330 |
M12 | 102.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 66.0 | 22760.0332 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Profilo foro di montaggio | Profilo punta | Profilo di base | Applicazione | d2 (mm) | l2 (mm) | WS (mm) | Vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | ~ 7 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 2 | ~ 1 | 2 | Acciaio, brunito | |||
1.25 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | ~ 9 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 2 | ~ 1 | 2 | Acciaio, brunito | |||
1.25 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | ~ 11 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 2 | ~ 1 | 2 | Acciaio, brunito | |||
1.27 € | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | ~ 13 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 2 | ~ 1 | 2 | Acciaio, brunito | |||
1.26 € | 1 | 2 giorni | 10 | 4 | ~ 17 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 2 | ~ 1 | 2 | Acciaio, brunito | |||
1.26 € | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | ~ 21 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 2 | ~ 1 | 2 | Acciaio, brunito | |||
1.25 € | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | ~ 9 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 3 | ~ 1 | 2,5 | Acciaio, brunito | |||
1.25 € | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | ~ 11 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 3 | ~ 1 | 2,5 | Acciaio, brunito | |||
1.25 € | 10 | 4 giorni | 10 | 5 | ~ 13 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 3 | ~ 1 | 2,5 | Acciaio, brunito | |||
1.45 € | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | ~ 17 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 3 | ~ 1 | 2,5 | Acciaio, brunito | |||
1.25 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | ~ 21 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 3 | ~ 1 | 2,5 | Acciaio, brunito | |||
1.29 € | 1 | 2 giorni | 10 | 5 | ~ 26 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 3 | ~ 1 | 2,5 | Acciaio, brunito | |||
1.26 € | 1 | 2 giorni | 10 | 6 | ~ 11,3 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 3,5 | ~ 1,3 | 3 | Acciaio, brunito | |||
1.21 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | ~ 13,3 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 3,5 | ~ 1,3 | 3 | Acciaio, brunito | |||
1.22 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | ~ 17,3 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 3,5 | ~ 1,3 | 3 | Acciaio, brunito | |||
1.22 € | 1 | 2 giorni | 10 | 6 | ~ 21,3 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 3,5 | ~ 1,3 | 3 | Acciaio, brunito | |||
1.32 € | 1 | 2 giorni | 10 | 6 | ~ 26,3 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 3,5 | ~ 1,3 | 3 | Acciaio, brunito | |||
1.52 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | ~ 33,3 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 3,5 | ~ 1,3 | 3 | Acciaio, brunito | |||
1.57 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | ~ 41,3 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 3,5 | ~ 1,3 | 3 | Acciaio, brunito | |||
1.78 € | 1 | 2 giorni | 10 | 6 | ~ 51,3 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 3,5 | ~ 1,3 | 3 | Acciaio, brunito | |||
1.32 € | 10 | 2 giorni | 10 | 8 | ~ 13,6 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 5 | ~ 1,6 | 4 | Acciaio, brunito | |||
1.32 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | ~ 17,6 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 5 | ~ 1,6 | 4 | Acciaio, brunito | |||
1.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | ~ 21,6 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 5 | ~ 1,6 | 4 | Acciaio, brunito | |||
1.42 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | ~ 26,6 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 5 | ~ 1,6 | 4 | Acciaio, brunito | |||
1.57 € | 1 | 3 giorni | 10 | 8 | ~ 33,6 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 5 | ~ 1,6 | 4 | Acciaio, brunito | |||
1.84 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | ~ 41,6 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 5 | ~ 1,6 | 4 | Acciaio, brunito | |||
2.12 € | 10 | 4 giorni | 10 | 8 | ~ 51,6 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 5 | ~ 1,6 | 4 | Acciaio, brunito | |||
2.43 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | ~ 64,6 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 5 | ~ 1,6 | 4 | Acciaio, brunito | |||
1.73 € | 1 | 2 giorni | 10 | 10 | ~ 17,9 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 6,5 | ~ 1,9 | 5 | Acciaio, brunito | |||
1.79 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | ~ 21,9 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 6,5 | ~ 1,9 | 5 | Acciaio, brunito | |||
1.93 € | 1 | 2 giorni | 10 | 10 | ~ 26,9 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 6,5 | ~ 1,9 | 5 | Acciaio, brunito | |||
1.95 € 1.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | ~ 33,9 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 6,5 | ~ 1,9 | 5 | Acciaio, brunito | |||
2.25 € | 10 | 4 giorni | 10 | 10 | ~ 41,9 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 6,5 | ~ 1,9 | 5 | Acciaio, brunito | |||
2.52 € 1.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | ~ 51,9 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 6,5 | ~ 1,9 | 5 | Acciaio, brunito | |||
2.69 € 1.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | ~ 64,9 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 6,5 | ~ 1,9 | 5 | Acciaio, brunito | |||
3.13 € | 10 | 4 giorni | 10 | 10 | ~ 81,9 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 6,5 | ~ 1,9 | 5 | Acciaio, brunito | |||
1.92 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | ~ 22,1 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 8 | ~ 2,1 | 6 | Acciaio, brunito | |||
2.04 € 1.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | ~ 27,1 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 8 | ~ 2,1 | 6 | Acciaio, brunito | |||
2.16 € 1.32 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | ~ 34,1 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 8 | ~ 2,1 | 6 | Acciaio, brunito | |||
2.43 € | 10 | 4 giorni | 10 | 12 | ~ 42,1 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 8 | ~ 2,1 | 6 | Acciaio, brunito | |||
2.77 € 1.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | ~ 52,1 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 8 | ~ 2,1 | 6 | Acciaio, brunito | |||
3.24 € 2.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | ~ 65,1 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 8 | ~ 2,1 | 6 | Acciaio, brunito | |||
4.38 € 2.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | ~ 82,1 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 8 | ~ 2,1 | 6 | Acciaio, brunito | |||
4.22 € 2.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | ~ 102,1 | Acciaio | Triiron Film | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 8 | ~ 2,1 | 6 | Acciaio, brunito | |||
3.26 € | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | ~ 3,8 | Acciaio inox | - | - | - | - | - | 1,5 | 0,8 | 1,5 | Acciaio inox 1.4305 | |||
3.28 € | 1 | 3 giorni | 10 | 3 | ~ 5,8 | Acciaio inox | - | - | - | - | - | 1,5 | 0,8 | 1,5 | Acciaio inox 1.4305 | |||
3.28 € | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | ~ 8,8 | Acciaio inox | - | - | - | - | - | 1,5 | 0,8 | 1,5 | Acciaio inox 1.4305 | |||
3.28 € | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | ~ 10,8 | Acciaio inox | - | - | - | - | - | 1,5 | 0,8 | 1,5 | Acciaio inox 1.4305 | |||
2.82 € | 26 | 2 giorni | 10 | 4 | ~ 7 | Acciaio inox | No | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 2 | ~ 1 | 2 | Acciaio inox 1.4305 | |||
2.77 € | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | ~ 9 | Acciaio inox | No | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 2 | ~ 1 | 2 | Acciaio inox 1.4305 | |||
2.75 € | 10 | 4 giorni | 10 | 4 | ~ 11 | Acciaio inox | No | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 2 | ~ 1 | 2 | Acciaio inox 1.4305 | |||
2.91 € | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | ~ 13 | Acciaio inox | No | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 2 | ~ 1 | 2 | Acciaio inox 1.4305 | |||
2.98 € | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | ~ 17 | Acciaio inox | No | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 2 | ~ 1 | 2 | Acciaio inox 1.4305 | |||
2.83 € | 1 | 2 giorni | 10 | 5 | ~ 9 | Acciaio inox | No | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 3 | ~ 1 | 2,5 | Acciaio inox 1.4305 | |||
2.83 € | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | ~ 11 | Acciaio inox | No | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 3 | ~ 1 | 2,5 | Acciaio inox 1.4305 | |||
2.85 € | 10 | 4 giorni | 10 | 5 | ~ 13 | Acciaio inox | No | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 3 | ~ 1 | 2,5 | Acciaio inox 1.4305 | |||
2.94 € | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | ~ 17 | Acciaio inox | No | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 3 | ~ 1 | 2,5 | Acciaio inox 1.4305 | |||
3.03 € | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | ~ 21 | Acciaio inox | No | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 3 | ~ 1 | 2,5 | Acciaio inox 1.4305 | |||
2.91 € | 10 | 4 giorni | 10 | 6 | ~ 11,3 | Acciaio inox | No | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 3,5 | ~ 1,3 | 3 | Acciaio inox 1.4305 | |||
2.95 € | 10 | 4 giorni | 10 | 6 | ~ 13,3 | Acciaio inox | No | Attacco a esag. incassato | Punta piana | Standard (Profilo rotondo) | Standard | 3,5 | ~ 1,3 | 3 | Acciaio inox 1.4305 |
Loading...
Temperatura max.(°C) | 80 | Temperatura min.(°C) | -30 | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Conformità REACH | Sì | Piattello | Termoplastica POM |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Profilo foro di montaggio
Profilo punta
Profilo di base
Applicazione
d2(mm)
l2(mm)
WS(mm)
Vite
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali