Codice articolo del costruttore: 23100.0040
Marca: HALDER
Prezzo: 10.20 €
Tempi di consegna: 3 giorni
D.I. d: 6.4 mm
Spessore T: 16 mm
d7: 6.4 mm
d8: 10.4 mm
l5: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23100.0040
Codice componente
|
---|
23100.0040 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Spessore T (mm) | d7 (mm) | d8 (mm) | l5 (mm) | h (mm) | b2 (mm) | g (mm) | k (mm) | Spindle head No. | For screws ISO 4762 | Spindle head No. to | Spindle head No. of | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.20 € | 1 | 3 giorni | 10 | 6.4 | 16 | 6.4 | 10.4 | - | 16 | 15.9 | 6.2 | 19.5 | 40 | M6 x 16 | - | - |
Loading...
Tipo | Square Washer | Materiale | Acciaio | Trattamento superficie (Dettaglio) | Triiron Film |
---|---|---|---|---|---|
D.E. D(mm) | 0 | Norm | DIN 2079 | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Dadi di trascinamento, DIN 2079, il codice articolo è il seguente: 23100.0040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23100.0040.
Configura
Proprietà di base
l5(mm)
Spindle head No. to
Spindle head No. of
Tipo
D.I. d(mm)
Spessore T(mm)
d7(mm)
d8(mm)
h(mm)
b2(mm)
g(mm)
k(mm)
Spindle head No.
For screws ISO 4762
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23100.0030 |
23100.0045 |
23100.0050 |
23100.0060 |
23100.0160 |
23100.0230 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. d (mm) | Spessore T (mm) | d7 (mm) | d8 (mm) | l5 (mm) | h (mm) | b2 (mm) | g (mm) | k (mm) | Spindle head No. | For screws ISO 4762 | Spindle head No. to | Spindle head No. of |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6.4 | 16 | 6.4 | 10.4 | - | 16 | 15.9 | 6.2 | 16.5 | 30 | M6 x 16 | - | - | |||
23.89 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8.4 | 19 | 8.4 | 13.5 | - | 19 | 19 | 8.3 | 19.5 | 45 | M8 x 20 | - | - | |||
16.40 € | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | 25 | 13 | 19 | - | 25 | 25.4 | 12.3 | 26.5 | - | M12 x 25 | 55 | 50 | |||
29.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 13 | 25 | 13 | 19 | - | 25 | 25.4 | 12.3 | 45.5 | 60 | M12 x 25 | - | - | |||
29.04 € | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | 25 | 13 | 19 | - | 25 | 25.4 | 12.3 | 45.5 | 60 | M12 x 25 | - | - | |||
17.74 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6.4 | 24.5 | 6.4 | 10.4 | 5.5 | 24.5 | 15.9 | 6.2 | 13.5 | 30 | M6 x 25 | - | - |