Catena a maglia ritorta

Catena a maglia ritorta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Unlike ordinary ring-type chains, this chain features an additional twist for a more decorative appearance.
· [Applications]
· For fall prevention and for use as a connecting part.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M2-5
M3-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione D
(mm)
Resistenza al carico
(kg)
Dimensione P
(mm)
Dimensione W
(mm)

58.70 €

1 Disponibile 8 giorni 2208.73.4

103.11 €

1 Disponibile 9 giorni 35512.65.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Catena Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura Lucidatura ad alta brillantezza
Lunghezza(m) 5

Supporto tecnico