Basetta con ponticello

Basetta con ponticello
  • Sconto volumi elevati
È un pratico raccordo che consente di risparmiare spazio e può essere installato anche in spazi ristretti. Realizzato in acciaio inox, è resistente alla ruggine e ha un'ottima durata. [Applicazioni] Per fissare le catene di montaggio a montanti, pareti, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PD-4
PD-5
PD-6
PD-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione D
(mm)
Dimensione H
(mm)
Dimensione A
(mm)

5.94 €

1 Disponibile 8 giorni 41612

8.73 €

1 Disponibile 6 giorni 52015

10.75 €

1 Disponibile 6 giorni 62520

16.28 €

1 Disponibile 7 giorni 83226

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta in metallo e basetta con ponticello con rondella Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Supporto tecnico