Moschettone O (Con anello, senza anello)

Moschettone O (Con anello, senza anello)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Standard product of connection fittings that can be used for various purposes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KO-10

Codice componente
KO-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.01 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Moschettone / scatto dettagli gancio Senza blocco Tipo Moschettone a scatto Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Dimensione D(mm) 10 Dimensione L(mm) 94 Carico di lavoro 150kg
Dimensione S(mm) 25

Si trova sulla pagina di Moschettone O (Con anello, senza anello), il codice articolo è il seguente: KO-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KO-10.

Supporto tecnico