Moschettone B

Moschettone B
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Terminal metal fittings of the chain wire rope can be attached and detached with one touch
[Usage]
· As a connecting fitting of chain, wire, rope, etc., also joints of terminal fittings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KH-8BS

Codice componente
KH-8BS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.34 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Moschettone / scatto dettagli gancio Senza blocco Tipo Moschettone a scatto Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Dimensione D(mm) 8 Dimensione L(mm) 80 Dimensione S(mm) 9

Supporto tecnico