Ammortizzatore per cilindro di scorrimento lineare - serie SKL

Ammortizzatore per cilindro di scorrimento lineare - serie SKL
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
● High tact: Short stroke reduces operation time significantly
● Long life with soft stop: Smooth shock absorption achieved with the use of a slit orifice mechanism
● High ease of maintenance: Easy installation with no head cap required

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SKL-0804
SKL-0805
SKL-1006
SKL-1208
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Massima energia assorbita
(J)
Misura filettatura diametro esterno
(mm)
Corsa
(mm)

52.13 €

1 Disponibile 8 giorni 0.2M8×0.753.5

55.06 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5M8×0.754.5

60.01 €

1 Disponibile 6 giorni 1.2M10 x 1,06.0

60.47 €

36.89 €

1 Stesso giorno

Stock

3.6M12×1.08.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ammortizzatore

Supporto tecnico