Dado esagonale - misura in pollici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NT02524H
NT03016H
NT03514H
NT03520H
NT04013H
NT05011H
NT07009H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCon filettatura Misura nominale vite (pollici) Numero di scanalature della filettatura

5.17 €

1 Disponibile 12 giorni 10Filettatura fine unificata UNF5/1624

6.54 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura grossa unificata UNC3/816

12.75 €

1 Disponibile 12 giorni 10Filettatura grossa unificata UNC7/1614

13.51 €

1 Disponibile 12 giorni 10Filettatura fine unificata UNF7/1620

15.42 €

1 Disponibile 8 giorni 10Filettatura grossa unificata UNC1/213

32.10 €

1 Disponibile 8 giorni 10Filettatura grossa unificata UNC5/811

79.60 €

1 Disponibile 8 giorni 10Filettatura grossa unificata UNC7/89

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox A2 Trattamento superficie Passivazione Applicazioni, funzioni Uso generico
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Tipo dado esagonale Tipo 2 Nota Standard:ANSI B18.2.2

Supporto tecnico