Morsa manuale tipo standard, n. 6

Morsa manuale tipo standard, n. 6

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Hand vises can be used for temporary clamping and retaining of welding, assembling, inspecting, and press fitting on worksites. They are also used in a variety of ways in assemblies of machinery/equipment, pressure bonding, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.6

Codice componente
NO.6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

52.02 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 2600 Materiale corpo principale Acciaio Misura bullone morsetto M12
Materiale bullone morsetto Acciaio Lunghezza maniglia Standard Regolazione posizione bullone punta Non regolabile (fisso)
Gamma di serraggio(mm) 6~48 Processo di produzione Pressione

Si trova sulla pagina di Morsa manuale tipo standard, n. 6, il codice articolo è il seguente: NO.6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.6.

Supporto tecnico