Morsa a pinza manuale, n. 70

Morsa a pinza manuale, n. 70

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Hand vises can be used for temporary clamping and retaining of welding, assembling, inspecting, and press fitting on worksites. They are also used in a variety of ways in assemblies of machinery/equipment, pressure bonding, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.70

Codice componente
NO.70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

82.91 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 2000 Materiale corpo principale Acciaio Materiale bullone morsetto Acciaio
Lunghezza maniglia Standard Regolazione posizione bullone punta Non regolabile (fisso) Gamma di serraggio(mm) 0~85

Si trova sulla pagina di Morsa a pinza manuale, n. 70, il codice articolo è il seguente: NO.70.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.70.

Supporto tecnico