Terminale interattivo Absodex AX0180 

Terminale interattivo Absodex AX0180 
[Features]
· Simple programming: For an equal division program, just answering an inquiry in conversational style at the interaction terminal creates a simple program.
· Dedicated power supply not required: Power is supplied by the Absodex unit.
· Can be backed up: Program parameters are held, and the program can be copied.
· Can be used with conventional models as well: S / GS / H / GH / WGH type drivers can be used with conventional interaction terminals (AX0170H) in the same way.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AX0180-E

Codice componente
AX0180-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

493.79 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/componenti secondari Parte periferica Materiale corpo principale Elemento singolo Lunghezza cavo 2m
Terminale interattivo Versione inglese

Si trova sulla pagina di Terminale interattivo Absodex AX0180 , il codice articolo è il seguente: AX0180-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AX0180-E.

Supporto tecnico