Unità singola driver tipo TS Absodex

Unità singola driver tipo TS Absodex
[Features]
· Power is divided into main power and control power.
· Changes the wiring method from terminal blocks to connectors.
· Small and lightweight (adopts a resin body)
· 7-segment 2-digit LED display.
· Encoder output added (parallel I/O only).
· Supports serial communication options (built-in to the circuit board).
· Monitor function added for position information, alarm status, etc. (U2, U3, and U4 options only.)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AX9000TS-U1
AX9000TS-U4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Specifiche interfaccia

2,463.26 €

1 9 giorni I/O parallelo (PNP)

2,672.94 €

1 9 giorni DeviceNet

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/componenti secondari Driver Materiale corpo principale Elemento singolo Tipo di driver Tipo TS
Tensione di alimentazione driver Trifase/monofase 200VCA±10%–230VCA±10%

Supporto tecnico