Morsetto a ginocchiera con bloccaggio inferiore NO.X17

Morsetto a ginocchiera con bloccaggio inferiore NO.X17

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.X17

Codice componente
NO.X17
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

73.20 €

1 Disponibile 9 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base dritta Forza di serraggio(N) 3500 Materiale corpo Acciaio (EN 1.0330 Equiv.)
Vite morsetto Regolabile Misura vite morsetto M10 Categoria Corpo principale
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 2260~ Accessori punta Dado Altezza max.(mm) 350
Lunghezza max.(mm) 460 Larghezza max.(mm) 47 Codice JAN 4580455760996

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera con bloccaggio inferiore NO.X17, il codice articolo è il seguente: NO.X17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.X17.

Supporto tecnico