Blocco laterale 40

Blocco laterale 40
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • La fotografia mostra il contenuto del set. Per le foto dei singoli articoli, consultare il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL4B-L30
SL4B-L40
SL4B-L60
SL4H-L30
SL4H-L40
SL4H-L60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza
(mm)
Specifiche

5.10 €

1 Disponibile 9 giorni -30Con bullone di montaggio e dado

7.49 €

1 9 giorni -40Con bullone di montaggio e dado

9.93 €

1 9 giorni -60Con bullone di montaggio e dado

4.17 €

1 Disponibile 9 giorni 1030Elemento singolo

5.62 €

1 Disponibile 9 giorni 1040Elemento singolo

7.14 €

1 9 giorni 1060Elemento singolo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome serie Serie 40 (con larghezza gola 10.2 mm) YUKI LABORATORY Materiale EN AW-6063-T5 Equiv.

Supporto tecnico