Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SL2B-L19 |
SL2B-L30 |
SL2H-L19 |
SL2H-L30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 19 | Con bullone di montaggio e clip di supporto dado | |
5.65 € | 1 | 9 giorni | 30 | Con bullone di montaggio e clip di supporto dado | ||
3.35 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 19 | Elemento singolo | |
3.89 € | 1 | 9 giorni | 30 | Elemento singolo |
Loading...
Nome serie | Serie 25 (con larghezza gola 7.2mm) YUKI LABORATORY | Materiale | EN AW-6063-T5 Equiv. |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Specifiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali