Dispositivo di accoppiamento con blocco laterale 25

Dispositivo di accoppiamento con blocco laterale 25

(i)Nota

  • La fotografia mostra il contenuto del set. Per le foto dei singoli articoli, consultare il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SL2S-L19

Codice componente
SL2S-L19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.22 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome serie Serie 25 (con larghezza gola 7.2mm) YUKI LABORATORY Materiale EN AW-6063-T5 Equiv. Lunghezza(mm) 19
Specifiche Kit (SL2H-L19 / SL2T-L19 / bullone M4X20CS, acciaio inox)

Si trova sulla pagina di Dispositivo di accoppiamento con blocco laterale 25, il codice articolo è il seguente: SL2S-L19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SL2S-L19.

Supporto tecnico