Profilato per struttura medio / pesante, profilato 33M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F33M-[10-1099/0.1]-[0,​1A,​1B,​1C,​1D,​2R,​2]
F33M-[1100-3940/0.1]-[0,​1A,​1B,​1C,​1D,​2R,​2]
F33MB-3000-[0,​1A,​1B,​1C,​1D,​2R,​2]
F33MB-[10-1099/0.1]-[0,​1A,​1B,​1C,​1D,​2R,​2]
F33MB-[1100-2999.9/0.1]-[0,​1A,​1B,​1C,​1D,​2R,​2]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie Drilling Symbol
1 9 giorni 10Alluminio anodizzato trasparente1B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides)
1 9 giorni 10Alluminio anodizzato trasparente1B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides)
1 9 giorni 10Alluminio anodizzato nero1B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides)
1 9 giorni 10Alluminio anodizzato nero1B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides)
1 9 giorni 10Alluminio anodizzato nero1B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 30 Misura profilato 30×30 Serie profilato LECOFRAME serie 40 (per strutture medio/pesanti)
Tipo di profilato Tipo quadrato Numero di cave profilato Scanalatura 1 f. x scanalatura 1 f. Numero di superfici scanalate 2 cave laterali
Smussatura lato anteriore NA Materiale EN AW 6081 Equiv.

Supporto tecnico