Profilato per struttura medio / pesante, profilato 40A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F40A-4000-[0,​1A,​1B,​1C,​1D,​2R,​2]
F40A-[10-1099/0.1]-[0,​1A,​1B,​1C,​1D,​2R,​2]
F40A-[1100-3999.9/0.1]-[0,​1A,​1B,​1C,​1D,​2R,​2]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDrilling Symbol
1 9 giorni 101B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides)
1 9 giorni 101B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides)
1 9 giorni 101B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 40 Misura profilato 40×54.7 Serie profilato LECOFRAME serie 40 (per strutture medio/pesanti)
Tipo di profilato Con piano C Numero di cave profilato Scanalatura 1 f. x scanalatura 1 f. Trattamento superficie Alluminio anodizzato trasparente
Numero di superfici scanalate 3 cave laterali Smussatura lato anteriore NA Materiale EN AW 6081 Equiv.

Supporto tecnico