Leggero - Cavo, profilato per struttura cava, profilato 255

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F255-[10-1099/0.1]-[0,​1,​2]
F255-[1100-3940/0.1]-[0,​1,​2]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDrilling Symbol
1 9 giorni 101 (One Side) / 2 (Both Sides)
1 9 giorni 101 (One Side) / 2 (Both Sides)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 25 Misura profilato 25×55 Serie profilato LECOFRAME serie 25 (per strutture medio/leggere)
Tipo di profilato Tipo rettangolare Numero di cave profilato Scanalatura 1 f. x scanalatura 3 f. Trattamento superficie Alluminio anodizzato trasparente
Numero di superfici scanalate 4 cave laterali Smussatura lato anteriore NA Materiale EN AW 6081 Equiv.

Supporto tecnico