Rondella di sicurezza dentata, con dentatura esterna

Rondella di sicurezza dentata, con dentatura esterna
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Type] Toothed washer (star washer)
[Sales unit] Box/package
[Materials] S65C, phosphor bronze
[Inner diameter d (mm)] 2.2 2.5 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 8.4 9.8 10.5 12.5 14.5 16.5 19 19.6 21 25 26
[Nominal Thread Designation (M)] 2 2.3 3 3.5 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24
[Nominal Thread Designation (inch)] 3/8, 3/4, 1
[Thickness t (mm)] 0.3 0.45 0.6 0.8 0.9 1 1.2 1.4 1.6
[Outer diameter D (mm)] 4.8 5.3 6.5 7.5 8.5 10 11 15 17.5 18 19.5 23 26 29 32 38 41

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BW-2-3W
BW-2.3-3W
BW-3-3W
BW-3.5-3W
BW-4-3W
BW-5-3W
BW-6-3W
BW-8-3W
BW-10-3W
BW-12-3W
BW-14-3W
BW-16-3W
BW-18-3W
BW-20-3W
BW-24-3W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
D.E. D
(mm)

0.12 €

0.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102.220.34.8

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 102.52.30.35.3

0.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103.230.456.5

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 103.73.50.457.5

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 104.340.458.5

0.11 €

0.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105.350.610

0.11 €

0.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106.460.611

0.13 €

0.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108.480.815

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.5100.918

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1012.5120.919.5

0.24 €

0.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1014.514123

0.23 €

0.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016.5161.226

1.79 €

1 Disponibile 6 giorni 1019181.229

0.39 €

0.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1021201.432

0.57 €

0.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025241.638

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rondella dentata, profilo a crisantemo Materiale Acciaio Unità di vendita Scatola/confezione
Materiale: acciaio EN 1.0601 Equiv.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico