Perno folle in pollici (con scanalatura per cacciavite)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CR8R
CR12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

33.32 €

1 8 giorni 10

30.52 €

1 12 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Cam Follower Tipo rotella Spherical Outer Ring D.E. rotella D(Ø) 12.700
Width C(mm) 8.731 Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa)(mm) 4.826 Metodo di serraggio With Driver Groove
Materiale Carbon steel Rivestimento rotella NA Con perno folle Standard
Dimensioni standard Inch Base Albero Available Metodo di guida rotella Holder Mounted
Coefficiente di carico, dinamico(kN) 2.52 Coefficiente di carico statico (N)(kN) 2.14 Shape Shield Type

Supporto tecnico