Anello elastico tipo E (anello d’arresto) prodotto da Ochiai

Anello elastico tipo E (anello d’arresto) prodotto da Ochiai
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Nominal] ETW-1.5 ETW-3 ETW-4 ETW-5 ETW-9 ETW-10
[Material] Steel

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSRE-64TIGSC-NO.1.5
LSRE-64TIGSC-NO.3
LSRE-64TIGSC-NO.4
LSRE-64TIGSC-NO.5
LSRE-64TIGSC-NO.9
LSRE-64TIGSC-NO.10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Spessore t
(mm)

1.62 €

1 Disponibile 6 giorni 10ETW-1.521.5340.4

0.03 €

0.01 €

1 Stesso giorno

Stock

10ETW-343.0570.6

1.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10ETW-454.0590.6

0.04 €

1 Disponibile 6 giorni 10ETW-565.05110.6

1.74 €

1 Disponibile 6 giorni 10ETW-9109.1180.8

1.74 €

1 Disponibile 6 giorni 10ETW-101110.15201

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione radiale Profilo Anello di sicurezza tipo E Materiale Acciaio
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Tipo prodotto Anello di sicurezza Trattamento superficie Cobalto-stagno

Supporto tecnico