Anello di arresto a C (per alberi) (standard JIS) prodotto da Iwata Denko【100 Pezzi per confezione】

Anello di arresto a C (per alberi) (standard JIS) prodotto da Iwata Denko
[Nominal] M62 M63 M105 M110 M115 M120 M125
[Material] Steel

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LSRCC-ST-NO.62

Codice componente
LSRCC-ST-NO.62
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

165.92 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) Profilo Anello di sicurezza a C per alberi Nominale M62
Materiale Acciaio Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm) 57.8 Unità di vendita Scatola/confezione
Tipo prodotto Anello di sicurezza Diametro esterno D(mm) 62 Spessore t(mm) 4

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico