Anello tipo OV (per fori) (standard Iwata) prodotto da Iwata【1-100 Pezzi per confezione】

Anello tipo OV (per fori) (standard Iwata) prodotto da Iwata
  • Sconto volumi elevati
[Nominal] OV-21 OV-27 OV-36 OV-38 OV-48 OV-62 OV-68 OV-85
[Material] Steel

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSROV-ST-NO.21
LSROV-ST-NO.36
LSROV-ST-NO.62
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
Unità di vendita Diametro esterno D
(mm)
Spessore t
(mm)

0.50 €

1 Disponibile 7 giorni 10OV-2122.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)22.51

83.60 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 10OV-3638.8Scatola/confezione38.81.5

3.85 €

1 Disponibile 6 giorni 10OV-6266.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)66.22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione di spinta (per fori) Profilo Anelli di sicurezza profilo rotondo R Materiale Acciaio
Con anello di ritenuta Finecorsa pista interna Tipo prodotto Anello di sicurezza

Supporto tecnico