Anello tipo SE (per alberi) (standard Iwata) prodotto da IWATA DENKO

Anello tipo SE (per alberi) (standard Iwata) prodotto da IWATA DENKO
  • Sconto volumi elevati
Anello tipo SE (esterno). [nominale] SE-19. [Materiale] Acciaio.

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LSRSE-ST-NO.19

Codice componente
LSRSE-ST-NO.19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.70 €

1 Disponibile 7 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) Profilo Dado di spinta per alberi Nominale SE-19
Materiale Acciaio Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm) 18.7 Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Tipo prodotto Anello di sicurezza Diametro esterno D(mm) 25.4 Spessore t(mm) 0.4

Si trova sulla pagina di Anello tipo SE (per alberi) (standard Iwata) prodotto da IWATA DENKO, il codice articolo è il seguente: LSRSE-ST-NO.19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LSRSE-ST-NO.19.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico