Copertura per punte viti

Copertura per punte viti
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Nominal] 3/4/5/6/10/16/22
[Material] Resin

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SDC-PCPCB-M3-5
SDC-PCPCB-M4-15
SDC-PCPCB-M5-10
SDC-PCPCB-M6-10
SDC-PCPCB-M6-20
SDC-PCPCB-M16-20
SDC-PCPCB-M22-30
SDC-PCPCW-M3-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Lunghezza
(mm)
Diametro foro applicabile

1.31 €

0.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

352.5

0.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4153.5

0.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5104.5

0.12 €

1 Stesso giorno

Stock

6105.5

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 6205.5

0.48 €

1 Disponibile 6 giorni 162014

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 223020

0.11 €

0.03 €

1 Disponibile 6 giorni 3102.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale KOBASOL SH-108 Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico