Dado flangiato Halder

Dado flangiato Halder
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Nominal of Thread (M)] 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/30/36
[Material] Steel/Stainless Steel
[Surface Processing] None

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FNTH-ST-M6
FNTH-ST-M8
FNTH-ST-M10
FNTH-ST-M12
FNTH-ST-M14
FNTH-ST-M16
FNTH-ST-M18
FNTH-ST-M20
FNTH-ST-M22
FNTH-ST-M24
FNTH-ST-M30
FNTH-ST-M36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Materiale

4.82 €

1 6 giorni 106[Acciaio] Acciaio

4.94 €

1 6 giorni 108[Acciaio] Acciaio

5.64 €

1 6 giorni 1010[Acciaio] Acciaio

5.92 €

1 6 giorni 1012[Acciaio] Acciaio

21.52 €

1 6 giorni 1014[Acciaio] Acciaio

8.40 €

1 6 giorni 1016[Acciaio] Acciaio

9.38 €

4.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1018[Acciaio] Acciaio

15.19 €

1 6 giorni 1020[Acciaio] Acciaio

35.59 €

1 6 giorni 1022[Acciaio] Acciaio

30.97 €

1 63 giorni 1024[Acciaio] Acciaio

67.44 €

1 12 giorni 1030[Acciaio] Acciaio

113.59 €

1 6 giorni 1036[Acciaio] Acciaio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie N/A Con filettatura Filettatura metrica grossa Applicazioni, funzioni Standard
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettagli) N/A

Supporto tecnico