Dado per piede di livellamento

Dado per piede di livellamento
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Nominal of Thread M (mm)] 8/10/12/16/20
[Material] Iron / Stainless Steel
[Surface Processing] None / Bright Chromate Plating / Trivalent Chromate
[Main Body Height (mm)] 19/20/27/29/32.5
[Width (mm)] 38/60/75/78

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FNTAD-ST3W-M8
FNTAD-ST3W-M10
FNTAD-ST3W-M12
FNTAD-ST3W-M16
FNTAD-SUS-M16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo Trattamento superficie corpo principale Larghezza W
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)

1.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10AcciaioCromatura trivalente38198

1.62 €

1.33 €

1 Stesso giorno

Stock

10AcciaioCromatura trivalente382010

2.91 €

1 Disponibile 6 giorni 10AcciaioCromatura trivalente602712

3.58 €

1 Disponibile 6 giorni 10AcciaioCromatura trivalente752916

10.02 €

1 6 giorni 10Acciaio inoxNA752916

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Altro Proprietà Standard

Supporto tecnico