Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | Passo (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 6 | [N/A] N/A | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
4.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 8 | [N/A] N/A | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.54 € 1.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 10 | [N/A] N/A | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.54 € 0.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 12 | [N/A] N/A | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 16 | [N/A] N/A | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
4.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 30 | [N/A] N/A | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 10 | [N/A] N/A | 0.7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 12 | [N/A] N/A | 0.7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 16 | [N/A] N/A | 0.7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 20 | [N/A] N/A | 0.7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 25 | [N/A] N/A | 0.7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
4.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 35 | [N/A] N/A | 0.7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.34 € 1.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 12 | [N/A] N/A | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 16 | [N/A] N/A | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 20 | [N/A] N/A | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 25 | [N/A] N/A | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
4.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 30 | [N/A] N/A | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
4.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 35 | [N/A] N/A | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
4.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 12 | [N/A] N/A | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.25 € 1.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 20 | [N/A] N/A | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
4.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 25 | [N/A] N/A | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
5.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 30 | [N/A] N/A | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
6.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 40 | [N/A] N/A | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
408.90 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 16 giorni | 10 | 3 | 16 | [Rivestimento con agente anti-allentamento] Rivestimento con agente anti-allentamento | 0.5 | Scatola/confezione | ||
445.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 16 giorni | 10 | 3 | 30 | [Rivestimento con agente anti-allentamento] Rivestimento con agente anti-allentamento | 0.5 | Scatola/confezione | ||
346.18 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 3 | 12 | [Vernice nera] Vernice nera | 0.5 | Scatola/confezione | ||
346.18 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 3 | 16 | [Vernice nera] Vernice nera | 0.5 | Scatola/confezione | ||
415.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 3 | 30 | [Vernice nera] Vernice nera | 0.5 | Scatola/confezione |
Loading...
Profilo in dettaglio | Disco | Materiale | Acciaio inox | Profilo foro di montaggio | Due fori |
---|---|---|---|---|---|
Profilo punta | Punta piatta | Profili aggiuntivi | Standard | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | A vite | Filettatura intera |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Trattamento superficie
Passo(mm)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali