Dado a U, sottile

Dado a U, sottile
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Material] Steel
[Surface Processing] Chromate Plating / Trivalent White / Trivalent Black
[Nominal of Thread (M)] 4/10/12/14/16/20/24
[Application/Function] Loosening prevention
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Loosening Prevention Details] U Nut

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UNUTLU-ST3B-M4
UNUTLU-ST3B-M16
UNUTLU-ST3B-M20
UNUTLU-ST3B-M24
UNUTLU-ST3W-M10
UNUTLU-ST3W-M12
UNUTLU-ST3W-M20
UNUTLU-ST3W-M24
UNUTLU-STC-M14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Trattamento superficie Unità di vendita Trattamento superficie (dettagli)

0.33 €

1 Disponibile 6 giorni 104Cromatura trivalenteScatola/confezione[Cromatura trivalente] Trivalente nera

2.69 €

1 Disponibile 6 giorni 1016Cromatura trivalenteQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente nera

4.60 €

1 Disponibile 6 giorni 1020Cromatura trivalenteQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente nera

30.56 €

1 Disponibile 6 giorni 1024Cromatura trivalenteQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente nera

1.01 €

1 Disponibile 6 giorni 1010Cromatura trivalenteQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

1.54 €

1 Disponibile 6 giorni 1012Cromatura trivalenteQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

4.58 €

1 Disponibile 6 giorni 1020Cromatura trivalenteQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

28.32 €

1 Disponibile 6 giorni 1024Cromatura trivalenteQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

2.80 €

1.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-14CromaturaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura] Cromatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Con filettatura Filettatura metrica grossa Applicazioni, funzioni Arresto allentamento
Dettagli bloccaggio Dado a U

Supporto tecnico