Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M | Materiale | Materiale (dettagli) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.09 € | 1 | 6 giorni | 10 | M100X2.0 | Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | ||
260.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | M105X2.0 | Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | ||
297.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | M110X2.0 | Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | ||
340.18 € | 1 | 15 giorni | 10 | M115X2.0 | Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | ||
356.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | M120X2.0 | Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | ||
393.32 € | 1 | 15 giorni | 10 | M125X2.0 | Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | ||
430.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | M130X2.0 | Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | ||
489.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | M135X2.0 | Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | ||
520.91 € | 1 | 6 giorni | 10 | M140X2.0 | Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | ||
584.68 € | 1 | 15 giorni | 10 | M145X2.0 | Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | ||
621.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | M150X2.0 | Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | ||
4.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M10x0.75 | Acciaio | EN 1.0038 Equiv. | |
4.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M12x1.0 | Acciaio | EN 1.0038 Equiv. | |
4.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M15X1.0 | Acciaio | EN 1.0038 Equiv. | |
4.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | M17X1.0 | Acciaio | EN 1.0038 Equiv. | ||
5.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | M20x1.0 | Acciaio | EN 1.0038 Equiv. | ||
6.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | M25x1.5 | Acciaio | EN 1.0038 Equiv. | ||
8.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | M30X1.5 | Acciaio | EN 1.0038 Equiv. | ||
9.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | M35X1.5 | Acciaio | EN 1.0038 Equiv. | ||
11.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | M40x1.5 | Acciaio | EN 1.0038 Equiv. | ||
13.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | M45x1.5 | Acciaio | EN 1.0038 Equiv. | ||
16.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | M50X1.5 | Acciaio | EN 1.0038 Equiv. | ||
70.63 € | 1 | 6 giorni | 10 | M95X2.0 | Acciaio | EN 1.0038 Equiv. | ||
73.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | M100X2.0 | Acciaio | EN 1.0038 Equiv. | ||
28.07 € | 1 | 6 giorni | 10 | M10x0.75 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
28.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | M12x1.0 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
28.14 € | 1 | 17 giorni | 10 | M15X1.0 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
32.06 € | 1 | 6 giorni | 10 | M17X1.0 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
34.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | M20x1.0 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
40.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | M25x1.5 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
49.98 € | 1 | 6 giorni | 10 | M30X1.5 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
72.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | M35X1.5 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
81.22 € | 1 | 6 giorni | 10 | M40x1.5 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
82.18 € | 1 | 6 giorni | 10 | M45x1.5 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
94.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | M50X1.5 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | ||
573.49 € | 1 | 12 giorni | 10 | M100X2.0 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Loading...
Tipo | Controdado | Profilo | Profilo rotondo | Trattamento superficie | Senza trattamento superficie |
---|---|---|---|---|---|
A vite | Filettatura metrica (grossa) |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Materiale
Materiale (dettagli)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali