Dado esagonale, in policarbonato

Dado esagonale, in policarbonato
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Material] Polycarbonate
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (M)] 2/3/4/5/6/8/10/12/16
[Application/Function] Standard
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Hex Nut Standard] Type 1

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa.
  • Sono disponibili anche dimensioni non presenti nelle informazioni sul prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNT-PC-M2
HNT-PC-M3
HNT-PC-M4
HNT-PC-M5
HNT-PC-M6
HNT-PC-M8
HNT-PC-M10
HNT-PC-M12
HNT-PC-M16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M)

4.42 €

1 Disponibile 6 giorni 102

4.06 €

1 Disponibile 6 giorni 103

4.19 €

1 Disponibile 6 giorni 104

0.15 €

0.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105

0.15 €

0.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106

4.75 €

1 Disponibile 6 giorni 108

0.35 €

0.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010

4.52 €

1 Disponibile 6 giorni 1012

5.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Policarbonato Trattamento superficie N/A Con filettatura Filettatura metrica grossa
Applicazioni, funzioni Standard Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettagli) N/A
Tipo dado esagonale Tipo A

Supporto tecnico