Dado esagonale (tipo 1) (taglio)【1-300 Pezzi per confezione】

Dado esagonale (tipo 1) (taglio)
  • Sconto volumi elevati
[Material] Stainless Steel/SUS316/SUS316L/SUS403
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (M)] 6/8/10/12/16/18/20/22/24/27/30/36/39/45/48/56/64
[Application/Function] Standard
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Hex Nut Standard] Type 1

(i)Nota

  • Ci sono alcune differenze nella gestione rispetto a quanto mostrato nella tabella standard. Chiediamo la vostra comprensione in anticipo.
  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNT1S-316-M18
HNT1S-316-M20
HNT1S-316-M27
HNT1S-316-M36
HNT1S-316L-M10
HNT1S-316L-M12
HNT1S-316L-M16
HNT1S-316L-M18
HNT1S-316L-M30
HNT1S-316L-M36
HNT1S-316L-M48
HNT1S-316L-M56
HNT1S-SUS403-M16
HNT1S-SUS403-M20
HNT1S-SUS403-M22
HNT1S-SUS403-M24
HNT1S-SUS403-M30
HNT1S-SUS403-M36
HNT1S-SUS403-M39
HNT1S-SUS403-M45
HNT1S-SUS-M64
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Materiale

10.55 €

1 Disponibile 6 giorni 1018[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)

10.60 €

1 Disponibile 6 giorni 1020[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)

31.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1027[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)

303.48 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1036[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)

712.33 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1010[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)

5.57 €

1 Disponibile 6 giorni 1012[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)

9.98 €

1 Disponibile 6 giorni 1016[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)

15.83 €

1 Disponibile 6 giorni 1018[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)

647.32 €

18 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1030[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)

100.48 €

1 Disponibile 6 giorni 1036[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)

206.19 €

1 6 giorni 1048[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)

343.63 €

1 6 giorni 1056[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)

220.00 €

90 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016-

232.80 €

55 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1020-

212.06 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1022-

211.52 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1024-

248.67 €

18 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1030-

192.04 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1036-

180.23 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1039-

52.35 €

1 6 giorni 1045-

240.06 €

1 6 giorni 1064[Acciaio inox] Acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie N/A Con filettatura Filettatura metrica grossa Applicazioni, funzioni Standard
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettagli) N/A Tipo dado esagonale Tipo A

Supporto tecnico