HLB

HLB
  • Sconto volumi elevati
Uses both the top nut (convex type) and bottom nut (concave type).
The top nut is perfectly circular with respect to the bolt, but the bottom nut has been eccentrically machined off-center with respect to the bolt.

[Features] Since the lower nut is eccentric, tightening the upper nut will apply a lateral force due to the wedging action. Friction to this male thread prevents loosening.
· Can be manually tightened to your desired position.
· Can be used repeatedly.
· HLB is for bearings.

[Shape] Round
[Material] SS400/S45C
[Nominal of Thread] M15X1.0/M10X0.75/M12X1.0/M17X1.0/M20X1.0/M25X1.5/M30X1.5/M35X1.5/M40X1.5/M45X1.5/M50X1.5/M55X2.0/M60X2.0/M65X2.0/M70X2.0/M75X2.0/M80X2.0/M85X2.0/M90X2.0/M95X2.0/M100X2.0/M105X2.0/M110X2.0/M115X2.0/M120X2.0/M125X2.0/M130X2.0/M135X2.0/M140X2.0/M145X2.0/M150X2.0/M155X3.0/M160X3.0/M165X3.0/M170X3.0/M175X3.0/M180X3.0/M185X3.0/M190X3.0/M195X3.0/M200X3.0
[Type] Lock Nut

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.
  • Sono disponibili anche dimensioni non presenti nelle informazioni sul prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HLB-S45CPLB-65

Codice componente
HLB-S45CPLB-65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

78.46 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdado Filettatura nominale M M65X2.0 Profilo Profilo rotondo
Materiale Acciaio Trattamento superficie Trattamento superficie Materiale (dettagli) EN 1.1191 Equiv.
Trattamento superficie (dettagli) Parkerizzazione (rivestimento fosfatico)

Si trova sulla pagina di HLB, il codice articolo è il seguente: HLB-S45CPLB-65.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HLB-S45CPLB-65.

Supporto tecnico