Dado per cuscinetti Super

Dado per cuscinetti Super
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Shape] Round
[Material] Steel
[Surface Processing] None / Chromate Plating
[Screw Type] Metric Coarse
[Nominal of Thread] M12X1.0/M15X1.0/M17X1.0/M20X1.0/M25X1.5/M30X1.5/M35X1.5/M40X1.5/M45X1.5/M50X1.5/M55X2.0/M60X2.0/M65X2.0/M70X2.0/M75X2.0/M80X2.0/M85X2.0/M90X2.0/M95X2.0/M100X2.0/M105X2.0
[Type] Lock Nut

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.
  • Sono disponibili anche dimensioni non presenti nelle informazioni sul prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPBER-ST-12
SPBER-ST-15
SPBER-ST-17
SPBER-ST-20
SPBER-ST-25
SPBER-ST-30
SPBER-ST-35
SPBER-ST-40
SPBER-ST-45
SPBER-ST-50
SPBER-ST-55
SPBER-ST-60
SPBER-ST-65
SPBER-ST-70
SPBER-ST-75
SPBER-ST-80
SPBER-ST-90
SPBER-ST-95
SPBER-ST-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M

14.19 €

1 6 giorni 10M12x1.0

14.16 €

1 6 giorni 10M15X1.0

14.19 €

1 6 giorni 10M17X1.0

14.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10M20x1.0

17.21 €

1 6 giorni 10M25x1.5

18.75 €

1 6 giorni 10M30X1.5

19.47 €

1 6 giorni 10M35X1.5

27.45 €

1 6 giorni 10M40x1.5

22.39 €

1 6 giorni 10M45x1.5

26.25 €

1 6 giorni 10M50X1.5

28.12 €

1 6 giorni 10M55x2.0

30.59 €

16.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M60x2.0

37.77 €

1 6 giorni 10M65X2.0

41.29 €

1 6 giorni 10M70X2.0

44.71 €

1 6 giorni 10M75X2.0

48.54 €

1 6 giorni 10M80X2.0

68.44 €

1 6 giorni 10M90X2.0

77.36 €

1 6 giorni 10M95X2.0

87.66 €

1 6 giorni 10M100X2.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdado Profilo Profilo rotondo Materiale Acciaio
Trattamento superficie Senza trattamento superficie A vite Filettatura metrica (grossa)

Supporto tecnico