Dado a T, foro lungo-materiale ridotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NTL-3000
NTL-[10-1099/0.1]
NTL-[1100-2999.9/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength (Cut Product)
(mm)
Length (Standard Length Product)
(mm)
1 8 giorni 10-3000
1 8 giorni 1010 ~ 1099-
1 8 giorni 101100 ~ 2999.9-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con dado Dado lungo Nome serie LECOFRAME serie 40 (per strutture medio/pesanti) Funzione Standard
Materiale Alluminio

Supporto tecnico