Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSPSLH-SUS-M2-4
Profilo in dettaglio | Testa bassa | Misura nominale vite (M) | 2 | Lunghezza L (mm)(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | N/A | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Si trova sulla pagina di Viti a testa piatta / intaglio a croce / acciaio inox / CSPSLH, il codice articolo è il seguente: CSPSLH-SUS-M2-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPSLH-SUS-M2-4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali