Bullone a testa esagonale (vite filettatura completa) (Fine P-1.5)【1-200 Pezzi per confezione】 (HXNHFTP1.5-ST-M12-16)

Bullone a testa esagonale (vite filettatura completa) (Fine P-1.5) HXNHFTP1.5-ST-M12-16
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HXNHFTP1.5-ST-M12-16

Marca: SUNCO

Prezzo: 83.05

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 12

Lunghezza L (mm): 16

Materiale: [Acciaio] Acciaio

Trattamento superficie: [Non fornito] N/A

Unità di vendita: Scatola/confezione


(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare le norme del prodotto.
    * Gli "Altri trattamenti speciali" nella sezione Lavorazioni superficiali hanno le seguenti specifiche.
    3W-ZEC: rivestimento ZEC - base trivalente bianco
    3B-ZEC: rivestimento ZEC - base trivalente nero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HXNHFTP1.5-ST-M12-16

Codice componente
HXNHFTP1.5-ST-M12-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Unità di vendita

83.05 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101216[Acciaio] Acciaio[Non fornito] N/AScatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Profilo foro di montaggio N/A Passo(mm) 1.5
Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Filettatura metrica fine Applicazione Standard
A vite Filettatura intera

Supporto tecnico