Codice articolo del costruttore: HXNSMBH-STT3SC-M8-30
Marca: SUNCO
Prezzo: 131.65 €
Tempi di consegna: 15 giorni
Misura nominale vite (M): 8
Lunghezza L (mm): 30
Trattamento superficie: [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente
Passo: 1.25 mm
Unità di vendita: Scatola/confezione
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HXNSMBH-STT3SC-M8-30
Codice componente
|
---|
HXNSMBH-STT3SC-M8-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | Passo (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.65 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 8 | 30 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.25 | Scatola/confezione |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Acciaio | Profilo foro di montaggio | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo aggiuntivo | Standard | Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Applicazione | Standard |
A vite | Semifilettatura |
Si trova sulla pagina di Bullone piccolo a testa esagonale in ferro (vite semifilettata), il codice articolo è il seguente: HXNSMBH-STT3SC-M8-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXNSMBH-STT3SC-M8-30.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Trattamento superficie
Passo(mm)
Unità di vendita
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HXNSMBH-ST3W-M12-45 |
HXNSMBH-ST3W-M12-90 |
HXNSMBH-ST3W-M8-85 |
HXNSMBH-STT3SC-M8-35 |
HXNSMBH-STT3SC-M8-40 |
HXNSMBH-STT3SC-M8-45 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | Passo (mm) | Unità di vendita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 45 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 1.75 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 90 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 1.75 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 85 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 1.25 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
115.67 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 8 | 35 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.25 | Scatola/confezione | ||
114.81 € | 180 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 8 | 40 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.25 | Scatola/confezione | ||
102.70 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 8 | 45 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.25 | Scatola/confezione |