Bullone a testa esagonale in ferro (vite filettatura intera) (nessun marchio sulla testa)【100-500 Pezzi per confezione】 (HXNHHNM-ST-M6-10)

Bullone a testa esagonale in ferro (vite filettatura intera) (nessun marchio sulla testa) HXNHHNM-ST-M6-10

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HXNHHNM-ST-M6-10

Marca: SUNCO

Prezzo: 31.56

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 6

Lunghezza L (mm): 10

Trattamento superficie: [Non fornito] N/A

Passo: 1 mm


(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HXNHHNM-ST-M6-10

Codice componente
HXNHHNM-ST-M6-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Passo
(mm)

31.56 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10610[Non fornito] N/A1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio N/A
Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Filettatura metrica grossa Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Si trova sulla pagina di Bullone a testa esagonale in ferro (vite filettatura intera) (nessun marchio sulla testa), il codice articolo è il seguente: HXNHHNM-ST-M6-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXNHHNM-ST-M6-10.

Tipologia prodotto

Codice componente
HXNHHNM-ST-M10-25
HXNHHNM-STC-M6-15
HXNHHNM-STT3SC-M10-15
HXNHHNM-STT3SC-M10-16
HXNHHNM-STT3SC-M10-18
HXNHHNM-STT3SC-M10-25
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Passo
(mm)

41.18 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101025[Non fornito] N/A1.5

55.54 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -615[Cromatura] Cromatura1

99.27 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 101015[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente1.5

99.40 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 101016[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente1.5

63.65 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 101018[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente1.5

71.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 101025[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente1.5

Supporto tecnico