Bullone a testa esagonale in acciaio marchio 7 (filettatura intera)【1-1,500 Pezzi per confezione】 (HXN7B-ST3W-M6-15)

Bullone a testa esagonale in acciaio marchio 7 (filettatura intera) HXN7B-ST3W-M6-15
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HXN7B-ST3W-M6-15

Marca: SUNCO

Prezzo: 1.73

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 6

Lunghezza L (mm): 15

Trattamento superficie: [Cromatura trivalente] Trivalente bianca

Passo: 1 mm

Unità di vendita: Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)


(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HXN7B-ST3W-M6-15

Codice componente
HXN7B-ST3W-M6-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Passo
(mm)
Unità di vendita

1.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10615[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio N/A
Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione Standard
A vite Filettatura intera

Si trova sulla pagina di Bullone a testa esagonale in acciaio marchio 7 (filettatura intera), il codice articolo è il seguente: HXN7B-ST3W-M6-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXN7B-ST3W-M6-15.

Tipologia prodotto

Codice componente
HXN7B-ST3B-M6-16
HXN7B-ST3W-M6-22
HXN7B-STT3SC-M5-10
HXN7B-STT3SC-M5-12
HXN7B-STT3SC-M5-15
HXN7B-STT3SC-M5-16
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Passo
(mm)
Unità di vendita

1.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10616[Cromatura trivalente] Trivalente nera1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10622[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

420.40 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10510[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente0.8Scatola/confezione

367.89 €

1,300 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10512[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente0.8Scatola/confezione

285.08 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10515[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente0.8Scatola/confezione

285.71 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10516[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente0.8Scatola/confezione

Supporto tecnico