Codice articolo del costruttore: HXNSM7Z-STT3SC-M8-40
Marca: SUNCO
Prezzo: 230.14 €
Tempi di consegna: 15 giorni
Misura nominale vite (M): 8
Lunghezza L (mm): 40
Trattamento superficie: [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente
Passo: 1.25 mm
Unità di vendita: Scatola/confezione
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HXNSM7Z-STT3SC-M8-40
Codice componente
|
---|
HXNSM7Z-STT3SC-M8-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | Passo (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.14 € | 180 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 8 | 40 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.25 | Scatola/confezione |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Acciaio | Profilo foro di montaggio | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo aggiuntivo | Standard | Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Applicazione | Standard |
A vite | Filettatura intera |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Trattamento superficie
Passo(mm)
Unità di vendita
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali