Codice articolo del costruttore: HXNHFT-ST-M16-25
Marca: SUNCO
Prezzo: 91.67 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Misura nominale vite (M): 16
Lunghezza L (mm): 25
Trattamento superficie: [Non fornito] N/A
Passo: 1.5 mm
Unità di vendita: Scatola/confezione
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HXNHFT-ST-M16-25
Codice componente
|
---|
HXNHFT-ST-M16-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | Passo (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.67 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 16 | 25 | [Non fornito] N/A | 1.5 | Scatola/confezione |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Acciaio | Profilo foro di montaggio | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo aggiuntivo | Standard | Con filettatura | Filettatura metrica fine | Applicazione | Standard |
A vite | Filettatura intera |
Si trova sulla pagina di Bullone piccolo a testa esagonale in acciaio marchio 8 (filettatura intera) (filettatura fine), il codice articolo è il seguente: HXNHFT-ST-M16-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXNHFT-ST-M16-25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Trattamento superficie
Passo(mm)
Unità di vendita
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HXNHFT-ST-M12-20 |
HXNHFT-ST-M12-30 |
HXNHFT-ST-M14-30 |
HXNHFT-STC-M12-20 |
HXNHFT-STT3SC-M12-20 |
HXNHFT-STT3SC-M12-25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | Passo (mm) | Unità di vendita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 12 | 20 | [Non fornito] N/A | 1.25 | Scatola/confezione | ||
1.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 30 | [Non fornito] N/A | 1.25 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
101.65 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 14 | 30 | [Non fornito] N/A | 1.5 | Scatola/confezione | ||
1.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 12 | 20 | [Cromatura] Cromatura | 1.25 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
108.91 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 12 | 20 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.25 | Scatola/confezione | ||
103.78 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 12 | 25 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | 1.25 | Scatola/confezione |