Bullone a testa esagonale in acciaio inox (filettatura intera) (filettatura sinistrorsa)

Bullone a testa esagonale in acciaio inox (filettatura intera) (filettatura sinistrorsa)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Nominal] 5/6/10/14/20
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNB-SUS-M6-18
HXNB-SUS-M10-90
HXNB-SUS-M20-100
HXNI-SUS-M5-35
HXNI-SUS-M5-45
HXNI-SUS-M14-30
HXNI-SUS-M14-35
HXNI-SUS-M14-40
HXNI-SUS-M14-45
HXNI-SUS-M14-50
HXNI-SUS-M14-55
HXNI-SUS-M20-70
HXNI-SUS-M20-80
HXNI-SUS-M20-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

3.43 €

1 Disponibile 6 giorni 106181

10.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1010901.5

31.32 €

15.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10201002.5

3.13 €

1 Disponibile 6 giorni 105350.8

3.13 €

1 Disponibile 6 giorni 105450.8

21.82 €

1 Disponibile 6 giorni 1014302

21.41 €

1 Disponibile 6 giorni 1014352

21.41 €

1 Disponibile 6 giorni 1014402

25.69 €

1 Disponibile 6 giorni 1014452

27.82 €

1 Disponibile 6 giorni 1014502

29.97 €

1 Disponibile 6 giorni 1014552

39.50 €

1 Disponibile 6 giorni 1020702.5

39.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1020802.5

41.01 €

1 Disponibile 6 giorni 1020902.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Acciaio inox Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio N/A Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Filettatura metrica grossa (sinistrorsa)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico