Codice articolo del costruttore: HXNHF-ST3W-M5-10
Marca: SUNCO
Prezzo: 0.36 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Lunghezza L (mm): 10
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HXNHF-ST3W-M5-10
Profilo in dettaglio | Standard | Misura nominale vite (M) | 5 | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Trivalente bianca | Profilo foro di montaggio | N/A | Passo(mm) | 0.8 |
Profilo aggiuntivo | Flangia | Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Applicazione | Standard | A vite | Filettatura intera |
Si trova sulla pagina di Bullone flangia, il codice articolo è il seguente: HXNHF-ST3W-M5-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXNHF-ST3W-M5-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza L (mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HXNHF-ST3W-M5-25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Lunghezza L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 |