Vite di fermo scanalata, punta piana【800-1,000 Pezzi per confezione】

Vite di fermo scanalata, punta piana
[Nominal] M1.6 M2 M6
[Material] Steel
[Surface Processing] None

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSMH-ST-M2-5
SSMH-ST-M6-45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L
(mm)

84.86 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1025

266.28 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10645

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Flathead
Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Vite di fermo Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Supporto tecnico